เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Baffle

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(7 รีวิว)

    Ecophon Solo™ Baffle is an acoustic solution, primarily when it is not possible to install wall-to-wall ceilings. Baffles are suitable in buildings where the volume should be maintained or where the natural light is brought into the room from skylights 

    Ecophon offers several different installation possibilities using Connect™ Baffle profile, Connect Adjustable wire hanger or Connect™ grid system.

    The range consists of Ecophon Solo™ Baffle/anchor or Solo Baffle/hook, made from high density glass wool, with Akutex™ FT surface on both sides. The edges are straight cut and painted. Ecophon Solo Baffle systems are available in different sizes and in a wide range of colours. All systems are easily demountable. Approximate weight of system is 2-4 kg/m.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.solo-baffle
    • Product familyFree hanging units and baffles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solo
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass wool
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameCeiling panels
    • UNSPSC code30161602
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_78
    • Uniclass 2015 DescriptionSound attenuators
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย