เผยแพร่สินค้าของคุณ
Indoor ST - Flooring
Indoor ST - Flooring
    Edgewood Group

    Indoor ST - Flooring

    This turf system features a textured polyethylene that offers an excellent ball roll. Indoor ST is a tough 36 oz polyethylene product that provides a much less abrasive surface than nylon or polypropylene and provides superior wear resistance. This turf is perfect for all sorts of indoor arenas, sports training facilities and more. It comes in standard green with 5mm backing, but is also available in 8 additional colour choices. Thicker backing options can also be ordered.
    สเปคสินค้า
    • backingfoam
      colour9 colours
      divisionathletics
      environmentroll
      face materialpolyethylene
      face styleturf
      face weight1.35 kg/sq. m. (40 oz/yd²)
      perfect forindoor fields, training facilities
      roll sizes15' x 50', 15' x 100'
      thickness19 mm (3/4")
      total weight4.19 kg./sq. m. (0.86 lbs./sq. ft.)
      warranty time8 years
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Indoor-ST-Flooring
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์indoor, surface mount
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น