เผยแพร่สินค้าของคุณ
Solstice™ DLX - Flooring
Edgewood Group

Solstice™ DLX - Flooring

Solstice™ DLX provides the ultimate athletic flooring with a high colour EDPM rubber upper layer on the high impact backing made from recycled tires and golf grips. Combining the best of both gives you that custom colour look on a durable, eco-friendly budget. Solstice™ DLX also maintains that desired sound and impact absorption that is found in our standard Solstice product line.Sold in batches only.
สเปคสินค้า
  • backingre-grind epdm and recycled rubber
    colour4 standard colors (custom colors available)
    constructiondual layer polyurethane bonded rubber
    divisionathletics
    edgingavailable
    environmenttile
    face materialhigh colour epdm and recycled rubber
    face stylesmooth
    individual sizes38" x 38" (square)
    perfect forweight room, fitness centre, ice rink
    recycled contentvaries by colour content
    thickness8 mm, 10 mm, 12 mm
    total weight10.5, 12.3 kg (23, 27 lbs)
    warranty time5 year
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Solstice-DLX-Flooring
  • Product familyFlooring
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์indoor, surface mount
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักRubber
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น