เผยแพร่สินค้าของคุณ
Solstice™ - Flooring
Edgewood Group

Solstice™ - Flooring

Solstice™ fitness tile is the ultimate athletic flooring: easy to install and an excellent solution for ice rinks, fitness centres, ski lodges and multipurpose applications. This flooring reduces noise, absorbs impact, is environmentally friendly and comes with an industry-leading 10 year warranty.
สเปคสินค้า
  • colourblack (32 additional colours available)
    constructionpolyurethane bonded recycled and epdm rubber
    divisionathletics
    edgingavailable
    environmenttile
    face stylesmooth
    individual sizes38" x 38" (square), 36" x 36" (interlock)
    perfect forweight room, fitness centre, ice rink
    recycled contentup to 100%
    thickness8 mm, 10 mm, 12 mm
    total weight9.1, 10.5, 12.3 kg (20, 23, 27 lbs)
    warranty time10 year
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Solstice-Flooring
  • Product familyFlooring
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์indoor, surface mount
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyurethane
  • วัสดุรองRubber
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น