เผยแพร่สินค้าของคุณ
Table 330 800x600 mm
Edsbyn

Table 330 800x600 mm

The Connect series consists of about 50 different layouts of work and meeting tables. Beech, birch and oak are default. The tops are also available in a high pressure laminate (3 colors default). Other laminates and veneers can also be selected. In addition to the manually height adjustable legs, there are also electric frames suitable for both sitting and standing work available (see Electric frames).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.05330505
  • Product familyWork tables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Connect
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-06-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56