เผยแพร่สินค้าของคุณ
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters

    3.7 จาก 5 ดาว3.7(9 รีวิว)

    • Lowest activation in industry with 0.2 GPM turn on flow
    • Active energy management with power modulating controls
    • Microprocessor temperature control with digital display for thermostatic accuracy
    • Field adjustable set point range between 70-140 F. Factory set at 120 F (3.5kW and below set at 105 F). Special settings of higher or lower range available based on options
    • Silent Operation (except for SPEX0122240T)
    • Mounts in any orientation
    • Flow meter activates heater only on demand (no standby heat loss)
    • Install unit at point-of-use to eliminate long pipe runs
    • Eliminate costly mixing valve
    • Compact size fits almost anywhere for flexible installation; suitable for ADA compliant facilities
    สเปคสินค้า
      • GPM Turn On: 0.2
      • Physical Max Volume: 0.0 gpm
      • Minimum Operating Temp: 70
      • Max Operating Temp: 140
      • Minimum Operating Pressure: 35 PSI
      • Max Pressure Rating: 150 PSI
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LavAdvantage
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Instantaneous Water Heaters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)9.75
    • กว้าง (นิ้ว)5.25
    • ความลึก (นิ้ว)3
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
    • IFC classificationElectric Heater
    • รหัส ETIMEC000392
    • ชื่อ ETIMInstantaneous water heater
    • UNSPSC nameDomestic water heaters
    • UNSPSC code40101825
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_27
    • Uniclass 2015 DescriptionElectric instantaneous water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 11 11
    • OmniClass TitleElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้