เผยแพร่สินค้าของคุณ
EFA-SST® L EX max. 4000 x 5000mm (door type 284) High-speed Spiral Door Explosive
EFA-SST® L EX max. 4000 x 5000mm (door type 284) High-speed Spiral Door Explosive
    EFAFLEX

    EFA-SST® L EX max. 4000 x 5000mm (door type 284) High-speed Spiral Door Explosive

    (284) EFA-SST® L EX

      • Spiral variants: Oval spiral (284A)
      • Sutiable as external and internal door
      • For use in explosion protection zones 1, 2, 21 and 22
      • Opening speed up to 1.0 m/s
      • Closing speed up to 0.5 m/s
      • Up to 200,000 operating cycles p.a.
      • Standard sizes up to w=4,000 mm x h=5,000 mm


    Please note: For detailled mounting space of the different door types please use our consulting service.

    EFAFLEX reserves the right to continually develop product and technical specifications. To obtain optimum results we recommend you only work and plan with the latest version of BIMobjects data confirming product and/or specification availability prior to project commencement.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ex-sst-l-4000x5000
    • Product familySeries EX
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SRT / SST
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)5000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameMetal doors
    • UNSPSC code30171505
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_40
    • Uniclass 2015 DescriptionIndustrial doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSpecial Function Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 25
    • OmniClass TitleOverhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors