เผยแพร่สินค้าของคุณ
High-speed spiral door EFA-SST®-L Secure
High-speed spiral door EFA-SST®-L Secure
High-speed spiral door EFA-SST®-L Secure
High-speed spiral door EFA-SST®-L Secure
    EFAFLEX
    Archived

    High-speed spiral door EFA-SST®-L Secure

    The safest high-speed door globally. EFA-SST®-L Secure is truly the first patented, intruder resistant high-speed door certified to resistance class RC4 worldwide. This spiral- door is effectively serving to increase protection of possessions, property and your real assets: your people. Despite the high security standards, work processes, as you´d expect, remain fast and efficient.

    สเปคสินค้า
    • Resistance class RC4 acc. To DIN 1627, Infrared light curtain, locks automatically after each operating cycle, opening speed up to 1m/s, up to 250.000 operating cycles p.a., patented technology, tested and certified by IFT institute, appointed in police directory for approved and certified burglary-resistant products

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.high-speed-spiral-door-efa-sst-l-secure
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)5000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameMetal doors
    • UNSPSC code30171505
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh security doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 13
    • OmniClass TitleMetal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    สินค้าใกล้เคียง

    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (13)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (177)