เผยแพร่สินค้าของคุณ
EFA-STT-L CLEAR max. 4500 x 5100mm (door type 320, 321, 322) High-speed Spiral Door
EFA-STT-L CLEAR max. 4500 x 5100mm (door type 320, 321, 322) High-speed Spiral Door
EFA-STT-L CLEAR max. 4500 x 5100mm (door type 320, 321, 322) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-STT-L CLEAR max. 4500 x 5100mm (door type 320, 321, 322) High-speed Spiral Door

    Next Generation: EFA-STT® L CLEAR

      • Spiral variants: Round spiral
      • The door leaf comprises of crystal-clear acrylic glass
      • Usable up to wind class 4
      • Top safety devices
      • Standard sizes up to w=4,500 mm x h=5,100 mm


    Choose between the following equipment packages:

    (320) Premium:

      • Opening speed up to 3.1 m/s
      • Closing speed up to 1.0 m/s
      • Standard control box: EFA-TRONIC
      • Up to 400,000 operating cycles p.a.

    (321) Eco:

      • Opening speed up to 1.3 m/s
      • Closing speed up to 1.0 m/s
      • Standard control box: EFA-TRONIC
      • Up to 200,000 operating cycles p.a.

    (322) Basic:

      • Opening speed up to 0.7 m/s
      • Closing speed up to 0.6 m/s
      • Standard control box: EFA-TRONIC light
      • Up to 150,000 operating cycles p.a.

    Please note: For detailled mounting space of the different door types please use our consulting service.

    EFAFLEX reserves the right to continually develop product and technical specifications. To obtain optimum results we recommend you only work and plan with the latest version of BIMobjects data confirming product and/or specification availability prior to project commencement.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.stt-l-clear-4500x5100
    • Product familySeries S
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์STT
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)5100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_40
    • Uniclass 2015 DescriptionIndustrial doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleIndustrial Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors