เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

EFG Mingle Sofa with Armrests, Normal Back, 3 Seater, wooden legs

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: EFGMINGLE_SEMS3AW
แบรนด์: EFG
Product family: Furniture
กลุ่มสินค้า: Seating
วันที่เผยแพร่: 2018-11-07
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (12)
EFG Mingle is a multifunctional and modular seating system designed to enhance its surroundings and inspire creative expression. You can shape and build it as you want ande the combinations are almost infinite.

- Metal base: chrome (90) or painted in black structure (24)
- Upholstered inside and outside
- In- and outside can be upholstered in different coloured fabric from the same fabric family. See EFG's fabric range and price list
- Module dimensions: see overview
- Eco-labelled according to current industry standards
- Tested in accordance with EN standards for seating. Test methods from: EN 1728: 2012, EN 1022: 2005, EN 16139: 2013 and EN 1021-1
- Designer: KnudsenBergHindenes


วัสดุหลัก: Fabric
วัสดุรอง: Metal
ออกแบบใน: Sweden
ผลิตใน: Sweden

หมวดหมู่ BIMobject : เฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
IFC classification: Furniture
ชื่อ UNSPSC: Furniture and Furnishings
รหัส UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 รหัส: L8211
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Furniture
Uniclass 2.0 รหัส: PR-31-12
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furnishings
จำนวน OmniClass: 23-21 00 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Furniture - Chairs, Stools & Benches

ชื่อ มูลค่า
Bench Material Fabric
Leg Material Wood
Seat Material Fabric

BIMobject®