เผยแพร่สินค้าของคุณ
EFG Pulse Storage 1200x2A4
EFG
Archived

EFG Pulse Storage 1200x2A4

EFG Pulse is a new storage modular system. It is a complete range of office storage with a modern design and sleek dimensions. It is flexible and functional, flexibel and adaptable.
สเปคสินค้า
    • Cupboards with doors or drawers, towers, open storage or sliding door cabinets.
    • Plinth, castor frame and leg frame are ordered separately.
    • Frame in veneer (B5, R5, A2) or MFC (MB, MR, ME, MV, M6, MA).
    • Shelves, partitions and backs in white MFC (MV) as standard.
    • Fronts in veneer (B5, R5, A2), MFC (MB, MR, ME, MV, M6, MA). Cupboards with doors available with lacquered fronts as well (TA, TC, TD). Pedelstals with lacquered fronts (TA, TC, TD, TE, Z4).
    • Plinth in MFC (MB, MR, ME, MV, M6, MA) or plastic (PV, PA).
    • Bail handle (24, 26, 62, 65, 69, 71, 90, Z4) or knob (24, 62, 65, 69, 71, 90, 92, Z4). Alternatively recessed cup in brushed aluminium (98) on sliding doors.
    • Metal stand (24, 62, 65, 69, 71, Z4).
    • Wheel base in metal (24, 62, Z4).
    • Doors and drawers without lock and handle are fitted with push-open function.
    • The cupboards can be fitted with key lock, code lock or RFID lock.
    • Complies with established criteria for furniture eco-labelling. Minor deviations may occur.
    • Certified by “Möbelfakta” for quality, sustainablilty and CSR.
    • Tested according to: EN 14073-2, EN 14073-3, EN 14074 and partly ISO 7170.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.efgpulsestorage_12002a4
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (30)