เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIT-162/5002-Stainless Steel Double Coil Storage Water Heater - 160/5000L
Ekin Endustriyel

MIT-162/5002-Stainless Steel Double Coil Storage Water Heater - 160/5000L

Water Heater Tanks, or in other words water heaters, are plumbing equipments, which heat and store the water via help of the coils or resistance inside.

Double Serpentine Water Heater Tank:The same as Single Serpentine Water Heater Tank, two serpentines applied in this type and Water Heater Tanks with two serpentines inside called Double Serpentine Water Heater Tanks.Electrical Water Heater Tank

สเปคสินค้า
  • Volume: 100LT to 5000LT

    Maximum Operating Temperature: 90°C

    Design Temperature: 100°C

    Maximum Operating Pressure: 10 Bar

    Tank Test Pressure:15 Bar

    Max. Serpantine Operating Temperature: 90°C

    Serpantine Design Temperature: 100°C

    Max. Serpantine Operating Pressure: 10 Bar

    Serpantine Test Pressure:15 Bar

    Bottom Serpantine Surface Area: 0.69m² to 13.31m²

    Bottom Serpantine Volume: 6.32 Lt to 141.41Lt

    Top Serpantine Surface Area: 0.55m² to 5.60m²

    Top Serpantine Volume: 5.06 Lt to 59.54 Lt

    Insulation: 50mm SOFT PU Vinlex Cover

    Material: AISI 304- Stainless Steel (Optional AISI 316)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mit-162-5002-double-serpentine-heater-tank-160-5000l
  • Product familyDouble Serpantine Tank
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Heater
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-04-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
  • IFC classificationTank
  • รหัส ETIMEC010184
  • ชื่อ ETIMBoiler storage tank
  • Uniclass 2015 CodePr_60_50_96_84
  • Uniclass 2015 DescriptionStainless steel tanks
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters