เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIT - Sediment Separator - Flanged Connection
Ekin Endustriyel

MIT - Sediment Separator - Flanged Connection

Sediment separator; a protective device that separates rust, lime, welding slag, and other particles involved in the circuit of heating, cooling, and process water installations, collecting them in the lower part of its body. As the flow passes through the straining element inside the body, large and medium-sized particles are captured, sediment accumulates in the sludge lower chamber and can be discharged without stopping the system with the drain valve. This significantly reduces the risk of clogging and wear in valves, pumps, heat exchangers, and control elements.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mit-sediment-separator-flanged-connection
  • Product familyBoilers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boilers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCarbon Steel
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์