เผยแพร่สินค้าของคุณ
Exterior door EI30 construction
Ekstrands Dörrar & Fönster

Exterior door EI30 construction

Ekstrand's exterior doors are tested and approved with outstanding performance. Good thermal insulation capacity ( u0.78w/m2) and the possibility of large dimensions are unique properties (EI30 / 37dB M11x22 + 20% and EI45 / 37dB M11x22). Ekstrands is the only manufacturer to also offer a wooden exterior door with fire class EI60. Contact us for more information about our technical exterior doors.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.exterior-door-ei30-construction
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Slät
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง