เผยแพร่สินค้าของคุณ
Exterior door ASCOT 300
Exterior door ASCOT 300
Exterior door ASCOT 300
Exterior door ASCOT 300
    Ekstrands Dörrar & Fönster

    Exterior door ASCOT 300

    3.5 จาก 5 ดาว3.5(6 รีวิว)

    An exterior door from Ekstrands superior insulation ability with a U-value of 0.73W/(m²K). With our Passiv91 construction it is possible to get a U-value of 0,58W/(m²K) .

    The product consists of advanced material combinations that have decades of development behind them.

    The latest technology is used in manufacturing and each door is manually made by skilled craftsmen.

    The materials of the door leaf is weatherproof and all wooden details are primed with linseed oil, these are some details of the manufacturing process that makes an exterior door from Ekstrands unique.

    No solvents or environmental hazards are used in the manufacture. When choosing an exterior door from Ekstrands you’re making the best choice for the environment.

    Ekstrands offer full warranties even on black and dark coloured doors.

    สเปคสินค้า
    • U-value: 0.73W/(m²K) (down to 0,58W/(m²K) available)

      Air permeability: 4

      Acoustic performance dB(Rw): 30dB (42dB available)

      Water tightness: 7B

      Resistance to wind load: C3

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.exterior-door-model-ascot-300
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ascot
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (25)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (36)