เผยแพร่สินค้าของคุณ
Exterior door BERG 160 Noir
Exterior door BERG 160 Noir
Exterior door BERG 160 Noir
Exterior door BERG 160 Noir
    Ekstrands Dörrar & Fönster

    Exterior door BERG 160 Noir

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(10 รีวิว)

    Exterior doors with real stone create a striking impression of a modern entrance. The surface has a thin layer of slate stone that is unique to each door. The surfaces are durable, weather resistant and available in 3 different types of stone. Insulation, U-value, stability and other performance as well as warranties are as good as on our other range of exterior doors.

    NOIR is a darker stone with soft shapes in the slate. With an exterior door from the Berg 160 series, the natural choice of material is accentuated, which creates a powerful entrance.

    สเปคสินค้า
    • U-value: 0.73W/(m²K) (down to 0,58W/(m²K) available)

      Air permeability: 4

      Acoustic performance dB(Rw): 30dB (42dB available)

      Water tightness: 7B

      Resistance to wind load: C3

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.exterior-door-model-berg-160-noir
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Berg 160
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (25)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (36)