เผยแพร่สินค้าของคุณ
Exterior door Slät Pivot construction
Ekstrands Dörrar & Fönster

Exterior door Slät Pivot construction

A pivot exterior door fits today's minimalist architecture. In the Pivot design, the door leaf becomes larger and the rotation takes place a bit into the door leaf, which gives a grand and luxurious feeling.

สเปคสินค้า
  • The fact that a pivot door must be larger contributes to increased weight, the extra weight in the door leaf provides a better closing pressure and contributes to the exclusive feeling.

    The rotation of the pivot door means that there is no seam that seals at the top or bottom, instead there is an automatic sealing strip that is activated when closing.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.exterior-door-pivot-construction
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Slät
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
เยอรมนี
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (36)