เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inwards opening Wooden window with wooden profile Culture
Inwards opening Wooden window with wooden profile Culture
Inwards opening Wooden window with wooden profile Culture
Inwards opening Wooden window with wooden profile Culture
Inwards opening Wooden window with wooden profile Culture
    Ekstrands Dörrar & Fönster

    Inwards opening Wooden window with wooden profile Culture

    A quality window with double sealing strips. Can be used in both modern and traditional architecture. Our inwards opened window is manufactured according to German DIN68 standard and is inwards side-hung with dreh-kip function. With a handle movement, you can change the fitting and thus get a smart ventilation function at the top, without the need for flower pots to be moved when ventilating. Today's generation has built-in microventilation and break reinforcement on all four sides. The construction allows over-insulation of the frame.

    Ekstrands inwards opened window is a window for both villas, apartment buildings, renovation and new construction. With a wide range of options and great dimensional flexibility, the window gives the architect full freedom to create a window for your specific purpose.

    สเปคสินค้า
    • With cultural profiles in wood, you get a classic wooden window completely without aluminum details. A unique window from a culture and sustainability perspective.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.inwards-opening-wooden-window-with-wooden-profile-culture
    • Product familyWindows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inwards opening wooden
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Tilt and Turn Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit