เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stone Veneer - Hillstone
Eldorado Stone

Stone Veneer - Hillstone

The Most Believable Architectural Stone Veneer.

For over 45 years our artisans have been hand crafting authentic products that not only elevate quality and design, but also attainability.

Hillstone is a distinctive hand-blended variety of stones in heights from 1" to 12" and lengths from 3" to 18". With a raw linen color base — hidden by generous swaths of sage and intertwined with hints of tan and ochre — it is rugged and rusticated with the characteristic randomness of the Tuscany countryside.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eldorado-stone-hillstone
  • Product familyStone Veneer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profiles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.0 out of 5 stars 4.0 (5)
3.2 out of 5 stars 3.2 (5)
4.4 out of 5 stars 4.4 (5)