เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stone Veneer - Limestone
Eldorado Stone

Stone Veneer - Limestone

The Most Believable Architectural Stone Veneer.

For over 45 years our artisans have been hand crafting authentic products that not only elevate quality and design, but also attainability.

Limestone is a tailored stone that conveys a traditional formality. It is a hand-dressed, chiseled textured stone roughhewn into a rectangular ashlar profile. This stone is medium in scale and ranges from 2" to 8" in height and 4" to 17" in length, and has an average stone size of 6" by 12". The distinctive color blends of Eldorado Limestone are versatile palettes ranging from lighter soft creams and golden umbers to light coffee, sienna rusts, and more deep moss greens.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eldorado-stone-limestone
  • Product familyStone Veneer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profiles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.0 out of 5 stars 4.0 (5)
3.2 out of 5 stars 3.2 (5)
4.4 out of 5 stars 4.4 (5)