เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stone Veneer - Mountain Ledge
Eldorado Stone

Stone Veneer - Mountain Ledge

4.4 out of 5 stars4.4(5 reviews)
The Most Believable Architectural Stone Veneer.

For over 45 years our artisans have been hand crafting authentic products that not only elevate quality and design, but also attainability.

The contemporary look, warmth and texture of Eldorado Stone’s Mountain Ledge series is available in a variety of versatile earthen tone palettes. Proportioned to complement fascia accents and custom residences alike, these stones are sized to facilitate selection and reduce installation cost with incremental heights from 1" to 4" and lengths from 4" to 18".

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eldorado-stone-mountain-ledge
  • Product familyStone Veneer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profiles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.0 out of 5 stars 4.0 (5)
3.2 out of 5 stars 3.2 (5)