เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stone Veneer - River Rock
Eldorado Stone

Stone Veneer - River Rock

3.5 out of 5 stars3.5(8 reviews)
The Most Believable Architectural Stone Veneer.

For over 45 years our artisans have been hand crafting authentic products that not only elevate quality and design, but also attainability.

River Rock — a full-sized stone with sizes up to 15" — is meticulously re-created to capture the essence of a river rock with its characteristic shapes and deep naturally rounded stones. Stones are individually selected for their distinct irregularity and unique textural nuances water-worn into the surface.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eldorado-stone-river-rock
  • Product familyStone Veneer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profiles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.0 out of 5 stars 4.0 (5)
3.2 out of 5 stars 3.2 (5)
4.4 out of 5 stars 4.4 (5)