เผยแพร่สินค้าของคุณ
Electrolux BI Coffee machine 46*60 Black Line Matt Black
Electrolux

Electrolux BI Coffee machine 46*60 Black Line Matt Black

4.5 จาก 5 ดาว4.5(8 รีวิว)
Built-In Electrolux Black Line design Coffee Machine (46 cm * 60 cm, Colour : Matt Black) Your at-home barista You can enjoy delicious coffee from the comfort of your own home with the 900 Coffee Machine. Easily prepare everything from espresso to cappuccino – just select a type of coffee and the machine will do the rest with barista-level perfection. Electrolux Design We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs
สเปคสินค้า
  • KBC65T 942401551 KBC65T 942401551
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Electrolux_BI_Coffee-machine_46-60-Black-Line-Matt-Black
  • Product familyMatt black collection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electrolux
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)455
  • กว้าง (มิลลิเมตร)595
  • ความลึก (มิลลิเมตร)361
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • IFC classificationObject
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Kitchen Appliances