เผยแพร่สินค้าของคุณ
Electrolux BI Wine cellar 46*60 Seamless Black/Stainless steel with antifingerprint
Electrolux

Electrolux BI Wine cellar 46*60 Seamless Black/Stainless steel with antifingerprint

Seamless design in your kitchen By chosing a Built-In Electrolux Seamless design Wine Cellar (46 cm * 60 cm, Colour : Black/Stainless Steel) you have the possibility to combine it with other Electrolux Seamless design appliances of same colour and maintain a seamless design in your kitchen. Store wine in even the smallest kitchen Experience speciality wine storage in even the smallest kitchen with the compact 900 Wine Cellar. It stores up to 18 bottles between 5°C and 20°C, depending on your needs. Making sure that every glass you pour, swirl and savour is at the right temperature when you want it. Electrolux Design We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs
สเปคสินค้า
  • KBW5X 923421110 KBW5X 923421110 KBW5X 923421110 KBW5X 923421110
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Electrolux_BI_Wine-cellar_46-60_Seamless-Black-Stainless-steel-with-antifingerprint
  • Product familyWine Cellar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Built-In Wine Cellars
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)455
  • กว้าง (มิลลิเมตร)595
  • ความลึก (มิลลิเมตร)566
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)28.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • IFC classificationObject
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Kitchen Appliances

พื้นที่การขาย

ยุโรป