โดยใช้บริการของเราท่านเห็นด้วยกับการใช้คุกกี้ของเรา here !

I agree
;

Electrolux FI 45 Dish Washer Fixed Door

โทษที่ไม่ซ้ำกัน: Electrolux_FI_45_Dish-Washer-Fixed-Door
ยี่ห้อ: Electrolux
ผลิตภัณฑ์ในตระกูล: Dish Washer
หมวดสินค้า: Fully Integrated Dish Washer
วันที่ของการเผยแพร่: 2019-06-11
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ชนิด: Object (single object)
ดาวน์โหลด (11)
Electrolux Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Fixed Door

Electrolux Design
We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.

Model ID and PNC Codes

ESL94201LO 911079044 , ESL94201LO 911079044 , ESL94200LO 911079012 , ESL94200LO 911079043



วัสดุหลัก: Stainless steel
วัสดุรอง:
การออกแบบใน:
การผลิตใน:

BIMobject หมวดหมู่: ครัว - เครื่องมือ
ไอเอฟซีจัดหมวดหมู่: Object
Uniclass 1.4 รหัส: L7231
Uniclass 1.4 ชื่อ: Dishwashers
Uniclass 2.0 รหัส: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 ชื่อ: Dishwashers
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 ชื่อ: Dishwashers
NBS Reference รหัส: 35-14-24
NBS Reference ชื่อ: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
จำนวน OmniClass: 23-21 23 25
OmniClass ชื่อเรื่อง: Residential Dishwashers
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้ใน:
Europe
  • Russia
  • Ukraine

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

ชื่อ ราคา
Appliance Type Dish Washer
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 446 mm

BIMobject®