เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Electrolux FI 55 Dish Washer Sliding Door

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Electrolux_FI_55_Dish-Washer-Sliding-Door
แบรนด์: Electrolux
Product family: Dish Washer
กลุ่มสินค้า: Fully Integrated Dish Washer
วันที่เผยแพร่: 2019-06-11
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
สินค้านี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
Electrolux Fully Integrated 55 cm width Dish Washer with Sliding Door

Electrolux Design
We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.

Model ID and PNC Codes

GA55SLV 911387108 , GA55LV 911384129 , GA55GLV 911384133


วัสดุหลัก: Stainless steel
วัสดุรอง:
ออกแบบใน:
ผลิตใน:

หมวดหมู่ BIMobject : ไฟฟ้า - อุปกรณ์
IFC classification: Object
Uniclass 1.4 รหัส: L7231
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Dishwashers
Uniclass 2.0 รหัส: PR-31-47
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Laundry Washers And Dryers
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 รายละเอียด: Dishwashers
NBS Reference รหัส: 35-14-24
NBS Reference รายละเอียด: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
จำนวน OmniClass: 23-21 23 25
OmniClass ชื่อเรื่อง: Residential Dishwashers
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Switzerland

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Appliances

ชื่อ มูลค่า
Depth 550 mm
Height 759 mm
Width 546 mm

BIMobject®