เผยแพร่สินค้าของคุณ
Summum 190 Front Fireplace
Element4

Summum 190 Front Fireplace

Element4 Summum 190 F – Front Gas Fireplace

The Summum 190 F is an Element4 front gas fireplace, offering a beautiful view of the flames. This unique design allows architects and designers to create a true centerpiece fireplace, visible from every angle in the room. With its sleek, frameless design and ultra-realistic flame display, the Summum 190 F brings both luxury and atmosphere to any interior.

Featuring Real Flame Technology® and LED glowing fuel bed options, this model delivers the most natural flame picture possible. Its flexible installation options make it ideal for both modern open-plan living spaces and high-end commercial environments.

Key Features

  • Luxury Statement Piece – designed to be the centerpiece of any interior
  • Real Flame Technology® – life-like flames with glowing fuel bed
  • Minimalist Integration – frameless design with clear or anti-reflective glass
  • Smart Control Options – remote, app, or smart home integration
  • Efficient Heating – available in natural gas or propane with balanced flue

    The Summum 190 F transforms the modern fireplace into an architectural centerpiece, combining cutting-edge technology with timeless design.

    สเปคสินค้า
    • Technical Highlights

      • Model: Summum 190 F
      • Type: Front gas fireplace
      • Fuel: Natural Gas / Propane/ Bio ethanol
      • Safety: Delivered with Invisimesh safetyscreen
      • Venting: Direct vent system
      • Heat Output: 20000 - 81000 BTU (NG)
      • Efficiency: 89%
      • Controls: E-Save remote, app control, smart home compatibility
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.summum-190-front-fireplace
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ