เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
    Elitfönster

    Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double

    Elitfönster Original Alu 100 patio dooroutward opening windows offer a good insulation capability and exterior aluminum cladding for extra long durability making it virtually maintenance free.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    สเปคสินค้า
    • Window construction
      - Patio door, single or double, with an exterior aluminum cladding 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,0 as standard, down to 0,75/0,78 as option
      - Sound reduction between Rw 34/35 dB and Rw 43 dB
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: sidehung

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ADC
    • Product familyElitfönster
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Utåtgående
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)115
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWood window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows