เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot
    Elitfönster

    Elitfönster Original Alu Objekt Pivot

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(6 รีวิว)

    With Elitfönster Original Alu Objekt Outward Opening you are offered a good insulation capability and exterior aluminum cladding for extra long durability making it virtually maintenance free.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    สเปคสินค้า
    • Window construction
      - Pivot hung wooden window with an exterior aluminum cladding 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,2 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction between Rw 36 dB and Rw 45 dB
      - Available fire resistance class up to EI30
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: pivot

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AFHO
    • Product familyElitfönster
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Utåtgående
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-04-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)115
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWood window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows