เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame
Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame
    Elitfönster

    Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame

    With Elitfönster’s fixed frame with a triple isolation glass unit (for the inward opening product family), you are offered a good insulation capability and efficient sound reduction which will give you a good living comfort throughout the year. The freedom of choices and combinations is great.

    Window construction
    - Fixed wooden frame with exterior aluminium cladding providing extra long durability making it virtually maintenance free
    - Triple isolation glass unit
    - U value 1.2 by default, down to 0.9 as an option.
    - Sound reduction Rw 33 dB by default, up to Rw 44 dB as an option.
    - Available in fire resistance classes up to EI30
    - Frame depth: 115 mm
    - Many possible combinations with opening and fixed windows in the same frame.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EFL-AL
    • Product familyElitfönster
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inåtgående
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)115
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWood window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows