เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elitfönster Harmoni 2+1 Patio Door - Inward Opening
Elitfönster Harmoni 2+1 Patio Door - Inward Opening
    Elitfönster

    Elitfönster Harmoni 2+1 Patio Door - Inward Opening

    With Elitfönster’s inward opening 2+1 patio door construction, you can enjoy the silence right in the middle of a city, next to motorways and railroads or if you live close to a factory. Our patio doors with low U values are energy efficient and give you a good living comfort throughout the year.

    สเปคสินค้า
    • Patio door construction
      - Sidehung wooden coupled patio door with an exterior aluminum cladding providing extra long durability making it virtually maintenance free
      - Coupled construction with a double isolation glass sealed unit in the wooden sash and a single glass pane in the aluminum sash
      - U value 1,1 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction Rw 43 dB by default, up to Rw 49 dB as an option
      - Available in fire resistance classes up to EI30
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: sidehung or Kipp-Dreh*

      *Kipp-Dreh is a double-functioning fitting where the patio door is hung both on the side and at the bottom.

      Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.IKID-AL
    • Product familyElitfönster
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inåtgående
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)115
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Doors
    • OmniClass Number23-17 11 21
    • OmniClass TitleGlazed Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors