เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elitfönster Retro Fixed frame
Elitfönster

Elitfönster Retro Fixed frame

Elitfönster Retro is a window with old features together with modern quality and performance.

Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible sizes.

สเปคสินค้า
  • Window construction
    - Fixed frame made by wood with an exterior aluminum cladding 
    - Triple isolation glass sealed unit 
    - U value between 1,2 as standard, down to 0,92 as option
    - Sound reduction between Rw 32 dB and Rw 38 dB
    - Frame depth: 115 mm
    - Other: antique profile inside as standard

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MF-AL-Fixed
  • Product familyElitfönster
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Utåtgående
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-08-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)115
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWood window units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows