เผยแพร่สินค้าของคุณ
14-3C18X24-2-18X Elkay Stainless Steel 60" x 14" x 8" Wall Hung Multiple Station Urinal Kit with Strainer
14-3C18X24-2-18X Elkay Stainless Steel 60" x 14" x 8" Wall Hung Multiple Station Urinal Kit with Strainer
    Elkay

    14-3C18X24-2-18X Elkay Stainless Steel 60" x 14" x 8" Wall Hung Multiple Station Urinal Kit with Strainer

    Dependabilt™ SS 94" x 29-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge Three Compartment 14" Deep Sink w/18" L&R Drainboards + SS Legs. Sink is manufactured from 16 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Features:

    • High quality 16 gauge, type 3 series stainless steel.
    • 14" deep bowls with 3/4" coved corners.
    • One set of 8" on center faucet holes.
    • 9" backsplash with tile ledge for easy installation.
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.14-3C18X24-2-18X
    • Product familyCIS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dependabilt
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)44.75
    • กว้าง (นิ้ว)29.81
    • ความลึก (นิ้ว)94
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก132
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน