เผยแพร่สินค้าของคุณ
ELV2219SACMC Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Sensor Faucet + Mechanical Mixing Valve
Elkay

ELV2219SACMC Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Sensor Faucet + Mechanical Mixing Valve

Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Sensor Faucet + Mechanical Mixing Valve. Sink is manufactured from 18 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Rear Center drain placement, and Bottom only pads.

Compliance:

  • Massachusetts MA approved
  • ASME A112.18.1
  • NSFStandard61
  • NSFStandard372
  • CSA B125.1
  • cUPC listed
  • IPC listed
  • NPCC listed
  • CEC listed
สเปคสินค้า
  • Keywords: Lavatory sink, Lav sink, Wall hung Lav, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, ADA, NSF, NSF372, NSF 372, lead

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ELV2219SACMC
  • Product familyCIS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Handwash & Lavatory
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)19.12
  • กว้าง (นิ้ว)19
  • ความลึก (นิ้ว)22
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก24.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน