เผยแพร่สินค้าของคุณ
EWSF39026SACC Elkay Stainless Steel 90" x 23" x 26" Wall Hung Triple Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Sensor Faucets+Drains
EWSF39026SACC Elkay Stainless Steel 90" x 23" x 26" Wall Hung Triple Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Sensor Faucets+Drains
    Elkay

    EWSF39026SACC Elkay Stainless Steel 90" x 23" x 26" Wall Hung Triple Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Sensor Faucets+Drains

    Stainless Steel 90" x 23" x 26" Wall Hung Triple Station Surgeon Scrub Sink Kit. Sink is manufactured from 16 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Full spray sides and bottom with Bottom only pads.

    Compliance:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ADA &ICC A117.1
    ASME A112.18.1/CSA B125.1
    NSF 372
    NSF 61 (Q≤1)
    ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Features:

    • 16-gauge, Type 304 stainless steel.
    • Keyed access door(s) to hide plumbing.
    • 4"-high, full-length backsplash.
    • Sound-deadening material minimizes sound and vibration for a quieter time at the sink.
    • Coved corners, wall hanger and full enclosure.
    • Exposed surfaces are polished to a uniform lustrous finish.
    • 3-1/2" drain opening.
    • Includes two removable clear-acrylic partitions.
    • Kit includes EWSF39026 sink, three LKB721C AC/battery-powered sensor faucets, three LK723 mixing valves and three LK18B drains.
      สเปคสินค้า
      • Keywords: triple station surgeon scrub sink kit, elkay scrub sink, elkay surgeon scrub sink​, deck faucet scrub sink, scrub sink with motion sensor faucet​, scrub sink 27​

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.EWSF39026SACC
      • Product familyCIS
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Scrub Sink
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (นิ้ว)26
      • กว้าง (นิ้ว)23
      • ความลึก (นิ้ว)90
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักStainless steel
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • น้ำหนัก203
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน