เผยแพร่สินค้าของคุณ
EDF15R Bracket Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless Steel
EDF15R Bracket Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless Steel
    Elkay

    EDF15R Bracket Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless Steel

    Bracket Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless Steel. Furnished with Push Button bubbler. Mechanical Top Bubbler Button activation. Product shall be Wall Mount (On Wall), for Indoor + Outdoor applications, serving 1 station(s).

    Compliance:

    • Massachusetts MA approved
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF Standard 61
    • NSF Standard 372
    • CSA B45.4

    Features:

    • Stainless steel bracket provides mounting to wall
    • 300 Series stainless steel basin resists corrosion
    • Equipped with one-piece, chrome-plated push-button bubbler
    • Mechanical bubbler continues to provide water when electrical service is interrupted
    • Includes removable chrome-plated strainer
    • Rated for indoor or outdoor use
    สเปคสินค้า
    • keywords:lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EDF15R
    • Product familyFOUNTAIN
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Specialty
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.88
    • กว้าง (นิ้ว)11
    • ความลึก (นิ้ว)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - น้ำพุดื่ม