เผยแพร่สินค้าของคุณ
EDFP214C Elkay Soft Sides® Single ADA Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EDFP214C Elkay Soft Sides® Single ADA Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EDFP214C Elkay Soft Sides® Single ADA Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EDFP214C Elkay Soft Sides® Single ADA Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Soft Sides® Single ADA Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless. Furnished with Flexi-Guard ® Safety Bubbler. Mechanical Front Bubbler Button activation. Product shall be Wall Mount (On Wall), for Indoor + Outdoor applications, serving 1 station(s).

    Compliance:

    • Massachusetts MA approved
    • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (lead free) NSF REG4

    Features:

    • Contoured fountain provides an attractive and safe product
    • Mechanical bubbler push button continues to provide water when electrical service is interrupted
    • Flexi-Guard bubbler provides a flexible antimicrobial mouth guard that protects against injury and microorganisms from growing on it
    • Stainless steel finish is corrosion resistant and attractive
    • Bottom cover plate conceals plumbing and internal components
    • Rated for indoor or outdoor use
    สเปคสินค้า
    • keywords: Drinking Fountain, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EDFP214C
    • Product familyFOUNTAIN
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soft Sides ®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6.5
    • กว้าง (นิ้ว)18.75
    • ความลึก (นิ้ว)12.25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก13
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - น้ำพุดื่ม