เผยแพร่สินค้าของคุณ
EDFP217C Elkay Soft Sides® Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
Elkay

EDFP217C Elkay Soft Sides® Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

Soft Sides® Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless. Furnished with Flexi-Guard ® Safety Bubbler. Mechanical Front Bubbler Button activation. Product shall be Wall Mount (On Wall), for Indoor + Outdoor applications, serving 2 station(s).

Compliance:

  • ADA & ICC A117.1
  • Massachusetts MA approved
  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (lead free)
  • NSF REG4

Features:

  • Contoured fountain provides an attractive and safe product
  • Mechanical bubbler push button continues to provide water when electrical service is interrupted
  • Flexi-Guard bubbler provides a flexible antimicrobial mouth guard that protects against injury and microorganisms from growing on it
  • Stainless steel finish is corrosion resistant and attractive
  • Bottom cover plate conceals plumbing and internal components
  • Rated for indoor or outdoor use
สเปคสินค้า
  • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.EDFP217C
  • Product familyFOUNTAIN
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soft Sides ®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)20.38
  • กว้าง (นิ้ว)19.38
  • ความลึก (นิ้ว)38.5
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก35
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - น้ำพุดื่ม