เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK4420BF1UDBGRY Elkay Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Gray
LK4420BF1UDBGRY Elkay Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Gray
LK4420BF1UDBGRY Elkay Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Gray
    Elkay

    LK4420BF1UDBGRY Elkay Outdoor ezH2O® Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Gray

    Elkay Outdoor ezH2O Upper Bottle Filling Station Bi-Level, Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Gray
    สเปคสินค้า
    • Corrosion-resistant base material provides the ultimate protection from the elements.

      Heavy-gauge construction with tamper-resistant screws that resist stains and corrosion.

      Vandal-resistant bubblers feature chrome-plated integral hood guard to prevent contamination from other users, airborne deposits and tampering.

      Laminar flow provides clean fill with minimal splash.

      Pet fountain features slow drainage for easy drinking.

      Freeze-resistant options available.

      Available in 12 stunning finishes.

      Ideal for outdoor use.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LK4420BF1UDBGRY
    • Product familyBOTTLE FILLING STATION
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor tubular
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)64
    • กว้าง (นิ้ว)31
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - น้ำพุดื่ม