เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
    Elkay

    LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks

    Elkay Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
    สเปคสินค้า
    • STAINLESS STEEL CONSTRUCTION: Made of strong, Type 304 stainless steel for long-lasting durability.

      1-1/2" O.D. x 4" type 304 stainless steel tailpiece.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LK99FC
    • Product familyACCESSORY
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drains
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)7.56
    • กว้าง (นิ้ว)4.44
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ