เผยแพร่สินค้าของคุณ
LKAD35 Elkay 3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece
Elkay

LKAD35 Elkay 3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece

3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece. Overall dimensions are 15-13/16" x 4-5/8" x 9-1/16". Made of Stainless Steel Body, Brass Tailpiece.

Compliance:

  • ASME A112.18.2/CSA B125.2

Features:

  • LKADOS chrome-plated brass offset tailpiece
  • BASKET STRAINER AND STOPPER: Strainer catches food and waste from going down the drain. Use stopper to fill sink with water for washing and soaking
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LKAD35
  • Product familyACCESSORY
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)9.06
  • กว้าง (นิ้ว)4.62
  • ความลึก (นิ้ว)15.81
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก1.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ