เผยแพร่สินค้าของคุณ
LKD2423BHCElkay 8" Centerset Exposed Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout and 4" Lever Handles Chrome
Elkay

LKD2423BHCElkay 8" Centerset Exposed Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout and 4" Lever Handles Chrome

Elkay 8" Centerset Exposed Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout and 4" Lever Handles Chrome
สเปคสินค้า
  • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.

    LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

    LOW FLOW: Includes water-saving features.

    REMOVABLE CARTRIDGE: Allows for easy repair and replacement of cartridge.

    FULLY ROTATING SPOUT: Spout rotates a full 360 degrees; perfect for use in kitchen islands and bar/prep sinks.

    3 FAUCET HOLES: Faucet designed to be installed using three faucet holes.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LKD2423BHC
  • Product familyFAUCET
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Food Service
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)13.88
  • กว้าง (นิ้ว)8.25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กวาเดอลูป
กัวเตมาลา
กือราเซา
เกรเนดา
คอสตาริกา
คิวบา
เครือรัฐดอมินีกา
แคนาดา
จาเมกา
ซินต์มาร์เติน
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
แซงปีแยร์และมีเกอลง
แซงมาร์แตง
ตรินิแดดและโตเบโก
นิการากัว
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
บาร์เบโดส
บาฮามาส
เบลีซ
เบอร์มิวดา
ปานามา
เปอร์โตริโก
มอนต์เซอร์รัต
มาร์ตินีค
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
อารูบา
เอลซัลวาดอร์
แองกวิลลา
แอนติกาและบาร์บูดา
ฮอนดูรัส
เฮติ