เผยแพร่สินค้าของคุณ
KLEENFIT 90 Degree Reducing Elbow - Close Ruff
Elkhart Products Corporation

KLEENFIT 90 Degree Reducing Elbow - Close Ruff

Elkhart Products features a line of copper fittings specifically designed for use in medical and clean environmental applications. These fittings can be used in the production, storage, and distribution of volatile gaseous materials or med gases in a wide variety of industries including gas, air compressor and vacuum systems. Each fitting is manufactured to strict quality standards and meet all NFPA 99C and CGA G-4.1 standards. Fittings are cleaned to remove all oil, grease and other oxidizable materials and are individually bagged to prevent recontamination prior to use.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kleenfit-041
  • Product familyPipework Fittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์KLEENFIT
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-07-11
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (40)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (21)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)