เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
    ELKO

    PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(40 รีวิว)

    Single socket outlet PLUS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogenfree thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Colour: Polar white RAL9010. 

    สเปคสินค้า
    • E-nr. 1848076 

      230V, 50Hz, 16A

      Uttag PLUS 1-vägs 16A 250V med skruvanslutning infällt med jord. Fjällvit

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EKO03775
    • Product familyPLUS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outlets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)86
    • กว้าง (มิลลิเมตร)86
    • ความลึก (มิลลิเมตร)31
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.49
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
    • IFC classificationOutlet
    • รหัส ETIMEC000125
    • ชื่อ ETIMSocket outlet
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStandard socket outlets
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน