Keycard switch PLUS with light, flush mounting. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Screw connection of the conductors with lift clamp. All key cards with max. width 54 mm can be used. Can be connected as 1-pole, 2-pole and with signal function. Mounting depth 11.5mm. Color Polar white.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
นอร์เวย์ |
ฟินแลนด์ |
สวีเดน |