เผยแพร่สินค้าของคุณ
RS16 double socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 double socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 double socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 double socket-outlet IP44 surface PW RAL9003

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(6 รีวิว)

    2-way outlet IP44 surface mounted. With self-closing lid. Screw connection of the conductors. Halogen-free thermoplastic. Dual connections per phase. In the socket there is room for 3 extra transfer terminals for eg conductor and transfer of phases in 5-conductor systems. Equipped with membrane nipples. Color Pure white RAL9003.

    สเปคสินค้า
    • E-nr. 1885704
      250V, 50Hz, 16A

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EKO07477
    • Product familyIP44 outlet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์IP44 Swithes
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)75
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.179
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
    • IFC classificationOutlet
    • รหัส ETIMEC000125
    • ชื่อ ETIMSocket outlet
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStandard socket outlets
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน