เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLUS center-plate and knob kit for rotary dimmer BLK RAL9005
PLUS center-plate and knob kit for rotary dimmer BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS center-plate and knob kit for rotary dimmer BLK RAL9005

    Dimmer steering wheel, center plate and center nut to be mounted on existent PLUS dimmer 315 GLE etc. Color black.  

    สเปคสินค้า
    • Reservdel till ELKO-plus dimrar i standardmodell, samt för uppgradering av RS-dimmer till Plus design, tillsammans med kombinationsram. Halogenfri. Svart.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EKO09406
    • Product familyPLUS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dimmers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)56
    • กว้าง (มิลลิเมตร)56
    • ความลึก (มิลลิเมตร)11.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.01
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
    • IFC classificationElectrical Element
    • รหัส ETIMEC000011
    • ชื่อ ETIMControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDimmer switches and controls
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleModular Dimming Controls
    • OmniClass Number23-35 37 17 13
    • OmniClass TitleDimmers
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน