เผยแพร่สินค้าของคุณ
Double socket-outlet full flush screw Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Double socket-outlet full flush screw Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Double socket-outlet full flush screw Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Double socket-outlet full flush screw Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Double socket-outlet full flush screw Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Double socket-outlet full flush screw Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Double socket-outlet full flush screw Ocean Plastic Plus Black RAL9005
    ELKO

    Double socket-outlet full flush screw Ocean Plastic Plus Black RAL9005

    Double socket outlet low version PLUS flush mounting. The outlet only extends 11mm from the wall, and mounting requires 1½ boxes. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 35mm. Color: Black RAL9005.

    สเปคสินค้า
    • 1849586

      250V, 50Hz, 16A

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EKO30017
    • Product familyOcean Plastic Plus
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outlets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)107
    • กว้าง (มิลลิเมตร)86
    • ความลึก (มิลลิเมตร)35
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPC/ABS
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.12
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การติดตั้ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง