เผยแพร่สินค้าของคุณ
RS16 keycard switch screw PW RAL9003
RS16 keycard switch screw PW RAL9003
RS16 keycard switch screw PW RAL9003
    ELKO

    RS16 keycard switch screw PW RAL9003

    Keycard switch RS with light, flush mounting. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Screw connection of the conductors with lift clamp. All key cards with max. width 54 mm can be used. Can be connected as 1-pole, 2-pole and with signal function. Color Pure white.

    สเปคสินค้า
    • RS Nyckelkortsbrytare för infällt montage. Med ram och centrumplatta av halogenfri termoplast. Fästskruvavstånd, 60 mm. Skruvanslutning av ledarna med hissklämma. Avsedd även för kombinationsmontage. Vid utanpåliggande montage användes förhöjningsramar. 1- och 2-polig anslutning är möjlig. Växlande kontakt för indikering. Med blå lysdiodi. Samtliga nyckelkort med max. bredd 54 mm kan användas. Montagedjup 11,5mm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EKO30116
    • Product familyRS16
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Switches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)84
    • กว้าง (มิลลิเมตร)84
    • ความลึก (มิลลิเมตร)11.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.06
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
    • IFC classificationSwitching Device
    • รหัส ETIMEC001590
    • ชื่อ ETIMSwitch
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 37 00
    • OmniClass TitleElectrical Switches
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน