เผยแพร่สินค้าของคุณ
Entrance mat EMCO DIPLOMAT Premium
Entrance mat EMCO DIPLOMAT Premium
Entrance mat EMCO DIPLOMAT Premium
Entrance mat EMCO DIPLOMAT Premium
Entrance mat EMCO DIPLOMAT Premium
Entrance mat EMCO DIPLOMAT Premium
Entrance mat EMCO DIPLOMAT Premium
Entrance mat EMCO DIPLOMAT Premium
    EMCO

    Entrance mat EMCO DIPLOMAT Premium

    Rollable and hard-wearing premium entrance mat with performance insert for supported installation options. Customisable widths and walking depths available without a compensation profile. Available in any geometric shape and in the standard profile heights 12, 17 and 22 mm. All inlays are now also available in a wide version.

    Optimally designed for buildings exposed to average to heavy footfall, e.g. for residential, commercial
    and general office buildings.

    สเปคสินค้า
    • - more durable reduction inwalking noise

      - increased moisture absorption

      - increased dirt absorption

      - anti slip approved

      - stress class suitable for properties

      - approved fire certification

      - uniform design

      - compliance with emission regulations

      - manufactured using polyamide inserts

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.emco-diplomat-premium
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นสำหรับทางเข้า
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • OmniClass Number23-15 17 11 11
    • OmniClass TitleFloor Toppings